??
Wybór modelu CAD
K0268.1108
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0268 - Korbki z rękojeścią cylindryczną bezpieczną
Lista materiałowa
K0268.1108
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0268.1108
AUSF
Wersja
Passbohrung
AUSF1
Wersja 1
ohne Querbohrung
POS
Pozycja
GR
Rozmiar
1
A
Długość
80 mm
D
Szerokość
24 mm
D2
Średnica
8 H7 mm
D7
Szerokość
- mm
H
Długość
84.2 mm
H1
Długość
47.5 mm
H2
Wysokość
28.5 mm
H3
Wysokość
13.0 mm
H4
Długość
0.0 mm
L
Długość
104 mm
L2
Długość
12.7 mm
B3
Rowek piasty, szerokość P9
0 mm
T
Rowek piasty, głębokość
0.0 mm
SW
Gniazdo czworokątne
0 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0948 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245101290
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions